製品の公開
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
    Heras

    Sliding gate uGate 11 m Single leaf

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Heras uGate スライド ゲートは、高いセキュリティ保護と広い開口寸法を提供します。シングル ゲートでは 12 メートルの自由開口寸法を実現でき、ダブル ゲートでは最大 24 メートルの自由通路幅を実現できます。uGate は 1.8 ~ 2.5 メートルの高さで利用できます。アルミニウム製の頑丈で軽量な片持ち設計により、汚れや雪でブロックされる可能性のある車輪やトラックが不要になります。この電動ゲートは、RAL パウダー コーティング仕上げの Heracles または Atlas 充填で利用できます。

    uGate は CPR、DoP、EN の認定を受けており、アクセス制御やセキュリティ オプションと統合できるため、港、高リスク地域、空港、輸送および配送センター、軍事施設に最適なオプションです。

    仕様
    • • Category: Sliding Gates

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30.000 cycles

      • Expected Life: 20.0000 cycles

      • Material: aluminium

      • Name: uGate

      • Nominal Height: 1.800 - 2500

      • Nominal Length: 9.930- 11.925

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    技術仕様
    • Unique refSliding-gate-uGate-110
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)12000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_80
    • Uniclass2015詳細Sliding gate systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 15
    • OmniClassタイトルSliding Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク

    類似製品