製品の公開
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
    Heras

    Swing gate Euro 2

    5つ星のうち3.13.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Euro 2は用途の広いスイングゲートであり、サイトへのアクセスを安全に遮断するのに非常に適しています。最大通路10メートルの180°オープニングゲートは、車両や歩行者のための十分なスペースを提供します。強制するのが難しいロックを備えたEuro2は、最適なセキュリティを表しています。アクセサリー、インフィル、可能な幅と高さの幅広い選択肢は、Euro2スイングゲートが常に特定のニーズを満たすことを意味します。

    このため、このゲートは、商業ビル、オフィスビル、教育機関、駐車ガレージ、スポーツクラブに非常に適しています。ゲートは、多くのセキュリティニーズに簡単に適応できます。さまざまなロック、スタイル、拡張オプションについては、パンフレットをご覧ください。

    仕様
    • • Category: Swing Gate

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 950 - 5000

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    技術仕様
    • Unique refSwing-gate-Euro-2
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_37
    • Uniclass2015詳細Hinged gate systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 17
    • OmniClassタイトルSwinging Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク

    類似製品