製品の公開
Fire door fitting, 162XAH11-230
Fire door fitting, 162XAH11-230
Fire door fitting, 162XAH11-230
Fire door fitting, 162XAH11-230
    HEWI

    Fire door fitting, 162XAH11-230

    5つ星のうち4.44.4(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    DIN 18255 および EN 1906 に準拠した H テクノロジーの防火扉用金具、ローズ付き、ステンレス鋼製、構成部品: レバー ハンドル 162X... は、マイター カット (1.4301) のステンレス鋼管製、直径 21.3 mm、肉厚 1.5 mm、段付きショルダー ガイドと溝付き、レバーとスピンドルの追加固定としてセット スクリュー M5 付きで、力をドア リーフに最適に伝達します。レバー ハンドルをドアに予め組み立てられたベース部品にラッチするだけで簡単に取り付けられます。ラッチは分解ツールを使用して解除できます。ローズ: モデル 305.21X... および 306.23X...、305.21X... は、最適な腐食防止のために黒色の亜鉛/ニッケル表面を持つ複合合成材料と鋼製ローズ サブ構造、統合されたスプリング アシスト拘束「ホールドアップ」モジュール、左開きまたは右開きのドアに使用でき、ロックをサポートして耐久性を長くします。レバーハンドルの固定回転ベアリングは、全周ロックで自動的にラッチされ、5 mm ジャーナルは、弾性補償領域を備えたメンテナンスフリーのプレーンベアリングとして機能し、取り付けの不正確さを解消します。M5 ステンレス鋼ネジとスリーブの組み合わせによる、隠れた緩まないねじ込みジョイントと、リーフ内に隠れるピボット。丸型のローズキャップはステンレス鋼 (1.4301) 製で、直径 55 mm、高さ 10.5 mm、肉厚 1.5 mm。表面はサテン仕上げ。プロジェクトセグメント向けに設計およびテスト済み、ユーザーカテゴリは EN 1906 - クラス 4 の防火ドア金具、スピンドル 9 mm、DIN 18273 に準拠。ユーザーカテゴリ: クラス 4 耐久性: クラス 7 ドア重量: 分類指定なし 耐火性: クラス B1 安全性: クラス 1 耐腐食性: クラス 4 盗難防止: クラス 0 設計タイプ: A 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref162XAH11-230
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors