製品の公開
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest jet black, 801-51-9133
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest jet black, 801-51-9133
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest jet black, 801-51-9133
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest jet black, 801-51-9133

    Google翻訳”,
    背もたれ、シリーズ801 - 直角ロッドと両側に固定用ロゼットが付いた背もたれ - 使いやすい壁面間隔230mm - トイレ使用時の背中を支える - 連続した防錆鋼芯入り - ロゼットによる壁面取り付け - 幅435~535mm、奥行き230mm、背もたれ高さ334mm、幅370mm、ロッド直径33mm、ロゼット直径70mm - 背もたれはHEWIカラー90(ジェットブラック)の合成素材製 - HEWIカラー表に準拠した高光沢ポリアミド製
    技術仕様
    • Unique ref801-51-9133
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers