製品の公開
Hinged seat Premium, 802-51-23360
Hinged seat Premium, 802-51-23360
Hinged seat Premium, 802-51-23360
    HEWI

    Hinged seat Premium, 802-51-23360

    Google翻訳”,
    レンジ802 LifeSystemプレミアムヒンジ付きシート - 背もたれとアームレスト付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅652mm、高さ549mm、奥行き516mm - 折りたたみ時:高さ752mm、奥行き130mm - シート幅452mm、奥行き450mm - 排水機能付きシート - ステンレススチール製ブラケット、HEWIカラーのパウダーコーティング(シグナルホワイト、光沢仕上げ)、シート/背もたれ表面は高品質のPUR/一体型硬質フォーム(SD(シグナルホワイト)、マット仕上げ)、またはアンスラサイト(光沢仕上げ)、シート/背もたれ表面はDR(アンスラサイト、マット仕上げ)で、高光沢クロムメッキのデザイン要素付き - アームレストは個別に上下に折りたたむことができます - 非腐食性でテスト済みのHEWI固定材で取り付けます異なる壁システム用(別途注文が必要です)。 - DIN 18534 に従って取り付けポイントを密閉するためのシーリングテープとシーリングロッドが納品に含まれています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に従って製造されています - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-23360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)549
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)516
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats