製品の公開
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-207XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-207XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-207XA
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-207XA

    Google翻訳”,
    シャワー折りたたみシート、L字型(米国) - 高品質のステンレススチール製、一体型HPLシート、下側からネジ止め - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - ステンレススチール製の壁ブラケット - 右側に突き出たシート要素 - 突き出たシート要素:幅13インチ(330 mm)、奥行き22 13/16インチ(580 mm) - 狭いシート要素:幅13インチ(330 mm)、奥行き15 3/4インチ(400 mm) - シャワーシートのメンテナンスの手間がかからないブレーキにより、折りたたんだ後もシート面が直立した状態を維持 - 表面は清掃と衛生が容易 - 高品質のステンレススチール製ブラケットとステンレススチール製壁ブラケットによる追加の壁サポート - 2インチ x 12インチのラミネートまたは広葉樹ボード2枚を1/2インチ x 12インチの合板で接続した木製裏打ちのある空洞壁に取り付けるための固定材が含まれています - 最大耐荷重450ポンド(204 kg) - 適合2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017規格に準拠した要件を満たしているため、パレットでの輸送のみ可能です。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-207XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)263
    • 幅(mm)692
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats