製品の公開
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800 K, AQ1-12M10260
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800 K, AQ1-12M10260
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800 K, AQ1-12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800 K, AQ1-12M10260

    Google翻訳”,
    シングルレバー洗面器用混合水栓 - マットブラック粉体塗装、丸型、ポリアミド製カラーグリップエレメント(HEWIカラー98(シグナルホワイト)、高光沢) - 流量5 l/分 - セラミックカートリッジ Kerox K-35OP、最大35 barの耐圧 - 動的流量制御付きラミナージェットコントローラー(5 l/分)、角度調整可能、盗難防止機能付き - 温水・冷水表示付きフレキシブル圧力ホース(長さ450 mm、G 3/8)で接続 - 真鍮製本体 - 温水・冷水表示付きオープン操作レバー - 高さ141 mm、突出部159 mm - 硬質排水口 - 排水金具は付属しません - WRAS規格に準拠した熱消毒に対応 - 騒音クラス1
    技術仕様
    • Unique refAQ1-12M10260
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)141
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)159
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings