製品の公開
1SF Under Cabinet
H.E. Williams, Inc.

1SF Under Cabinet

Google翻訳”,

特徴

  • 作業エリアに均一で眩しさのない作業照明を提供します
  • 小型設計で狭い場所にも目立たずに設置できます
  • 魅力的なロッカースイッチで簡単にオン/オフできます
  • ハウジングのキーホールスロットとノックアウトにより、迅速かつ簡単に取り付けが可能です。
  • 全溶接構造により、長期間にわたる性能を実現します。
  • オプションの抗菌仕上げは、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
  • 長さは1フィート、2フィート、3フィート、4フィートからお選びいただけます。
  • 最大117 lm/Wの高性能
  • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • PoE対応の照明器具と制御システムを備えた、拡張性の高いデータ駆動型スマートビルディングを実現します。
  • 「Build America, Buy America, and Buy American Act」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
仕様
  • Housing

    20-gauge die-formed, welded C.R.S.

    Shielding

    Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board(s). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    Surface.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique ref1sf-undercabinet
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures