製品の公開
2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE
2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE
    H.E. Williams, Inc.

    2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE

    Google翻訳”,

    特徴

    • 2インチの開口部は、小規模な空間でも目立ちません。
    • 0°~45°の傾斜と360°の回転で照準を調整可能
    • モダンな天井のためのフランジなしトリムオプション
    • 刻印された角度目盛りと方向指示器により、照明角度の微調整が容易になります。
    • ビーム角度は狭角15度から広角35度まで調整可能で、用途に合わせた性能を実現します。
    • 新築用取り付けパン、IC定格、またはパンなしのリフォームキットをご用意しています。
    • 現代的なデザインにより、眩しさのない照明で柔らかな天井の印象を与えます。
    • ダイキャスト製トリムの選択肢には、フラッシュレンズまたは凹型レンズがあります。
    • 正方形の形状が建築様式を際立たせる
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • PoE対応の照明器具と制御システムを備えた、拡張性の高いデータ駆動型スマートビルディングを実現します。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく温かい光を再現します。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      Die-cast aluminum spun and stamped articulating mechanism with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ – 13/16″.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70 > 44,000 hours. Reported L90 = 28,000 hours. Estimated L70 = 117,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. N and R mounting types for use in non-fire rated installations only. Minimum 17″ O.C. marked spacing required for L12 and L15 lumen packages when specified with R Mounting Type.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref2as-adjustabledownlight-square
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures