製品の公開
SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT
H.E. Williams, Inc.

SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

Google翻訳”,

特徴

  • 時代を超越した建築デザインが空間にシームレスに溶け込む
  • 精密照明のための7つの分布
  • スタンドアロンおよび連続列マウント
  • 最大2.4の間隔比により、少ない照明器具で周囲を均一に照らすことができます。
  • 最大148 lm/Wの高性能
  • 自動調整接合方式により、直線で連続した列が確保されます
  • 拡散レンズまたは白いルーバーシールドオプション
  • 4フィートと8フィートの長さをご用意
  • 6つの標準仕上げオプションと幅広いカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を補完します。
  • リニアプロダクトビルダーを使用してプロジェクトを迅速にレイアウトし、注文を簡素化します
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
  • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • BIOS®最先端の LED 白色光サーカディアン ソリューションを搭載可能
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    20-gauge die-formed C.R.S. spot welded construction.

    End Caps

    16-gauge C.R.S. with spot welded inner light stop, fastened with hidden machine screw fastener.

    Shieldiing

    Diffuse acrylic or louver downlight options with clear acrylic uplight lens.

    Reflective Surfaces

    92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior components.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 50,000 hours.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable with two-point “Y” connector and mounting hardware provided. Fixtures join using (2) 8-32 machine screws and hex nuts.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refsd15-suspendeddirectindirect
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションSuspended
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures