製品の公開
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL
    H.E. Williams, Inc.

    BP BACKLIT FLAT PANEL

    Google翻訳”,

    特徴

    • クイックシップで入手可能
    • 内蔵のFieldSELECT™スイッチにより、現場で色温度とルーメン出力を簡単に変更でき、究極の柔軟性を実現します。
    • 天井へのアクセスが制限されている場所でも、表面実装キットを使用することでデザインの連続性を確保できます。
    • スカイライトキットは建築デザインの美観を高めます
    • バックライトLED技術により、効率的で均一な照明を実現します。
    • 簡単かつ迅速なインストール
    • シームレス設計により光漏れを防ぎます
    • 頑丈な背面筐体により反りを防止
    • PMMAレンズは紫外線による黄変のリスクを最小限に抑えます
    • 現場での廃棄物を削減するため、2個入りパックで出荷されます。
    • オプションの工場装着バッテリーバックアップにより、90分間の非常用照明が提供されます。
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 最大135 lm/Wの高い効率で、より大きな省エネルギー効果を実現
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • DLC準拠
      仕様
      • Housing

        Aluminum frame with steel die-formed back enclosure.

        Optics

        Backlit PMMA lenses with PS diffuser.

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours per IES TM-21. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Factory-installed earthquake clips provided for NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16” grid installations. Skylight, surface mount, parabolic louver, and drywall kit options available, shipped separately.

        Listings

        • cULus listed as LED luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refbp-backlitflatpanel
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションRecessed
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures