製品の公開
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
    H.E. Williams, Inc.

    4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    Google翻訳”,

    特徴

    • 洗練された省スペース設計で優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています
    • ウィリアムズダウンライトコレクションのパフォーマンスとスタイルを継承
    • 最小8°のビームと最大70°のフィールド交換可能な光学系による優れた光学制御
    • 多様なハウジング、トリム、コード仕上げで、あらゆる空間の建築要素を補完します。
    • 取り付けオプションの包括的なリスト - ペンダント、ケーブル、電源コード、壁、天井
    • TwistLock™表面実装技術により、シンプルで安全な設置を実現
    • 精密に設計された押し出しアルミニウムハウジングとダイキャストアルミニウムトリムフェイスにより、すっきりとした美観を実現
    • 標準または編み込みでさまざまなコードカラーをカスタムデザイン用にご用意
    • オープン、フラッシュ、後退レンズトリムオプション
    • 反射板は滑らかでグレアの少ない輝きを生み出します
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • 低いUGRはLEEDとWELLの要件を満たしています
    • PoE対応の設備と制御により、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく心地よい輝きを再現します。
    • アメリカを建設し、アメリカで買い、アメリカで買う法に準拠
    • ワイヤレスインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ製
    仕様
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref4cr-compact-4-cylinder-round
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションCylinders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルブラックガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures