製品の公開
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
    H.E. Williams, Inc.

    4CR 4″ CYLINDER – ROUND

    Google翻訳”,

    特徴

    • 目立たない照明を実現するスリムな形状
    • ウィリアムズダウンライトコレクションの性能とスタイルに匹敵する
    • 8°という狭いビーム角と、70°という広い視野角まで調整可能な光学系による優れた光学制御を実現。
    • 様々なハウジング、トリム、コード仕上げ材で、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
    • ペンダント、ケーブル、電源コード、壁、天井など、豊富な取り付けオプションを網羅
    • TwistLock™表面実装技術により、簡単かつ安全な設置を実現します。
    • 精密に設計された押し出し成形アルミニウム製ハウジングとダイキャストアルミニウム製トリム面により、すっきりとした外観を実現。
    • 標準タイプとカスタムデザイン用の編み込みタイプがあり、様々な色のコードをご用意しています。
    • レンズトリムのオプションは、オープン、フラッシュ、後退の3種類から選択可能です。
    • 反射板は滑らかで眩しさの少ない光を作り出す
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく温かい光を再現します。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Max weight 5 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref4cr-cylinder-round
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションCylinders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures