製品の公開
SL SLIMLINE ARCHITECTURAL
H.E. Williams, Inc.

SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

Google翻訳”,

特徴

  • 大胆なスタイルは、モダンな照明へのミニマリスト的なアプローチを取り入れています
  • 広範囲に分散する拡散レンズにより、単一の照明器具、連続した列、および独自のパターンで、スムーズな周囲照明を実現します。
  • 1つの電源ドロップで無限のデザインの可能性
  • 壁、グリッド、硬質表面の天井に簡単に取り付けられます
  • 超低背、ADA準拠プロファイル
  • 限られたコーブやキャビネット下のスペースに目立たないように設置できます
  • 連続した列に目に見えない遷移を伴う、シームレスでまっすぐなライン
  • 最大111 lm/Wの高性能
  • リニアプロダクトビルダーで空間を素早く設計
  • 取り付けキットとドライバーキットは一緒に箱詰めされており、簡単に設置できます。
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Frosted, matte acrylic.

    Finish

    Clear anodized white injection molded end caps.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 60,000 hours per IES TM-21.

    Mounting

    Surface, wall, or ceiling grid mount.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
技術仕様
  • Unique refsl-slimlinearchitectural
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションLinear and Continuous
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures