製品の公開
SQR SQUARE TROFFER
H.E. Williams, Inc.

SQR SQUARE TROFFER

Google翻訳”,

特徴

  • 3つの正方形のサイズで柔らかく滑らかな照明を提供します
  • 2フィート、3フィート、4フィートの照明器具を組み合わせて、ユニークでモダンな天井を作りましょう。
  • RNDファミリーにマッチする大型デザイン
  • サイズを組み合わせてユニークな環境をデザインする
  • 完全に密閉されたスプリング式カムラッチにより、何年も手間のかからないメンテナンスが可能
  • Tスロットスチールヒンジにより、ドアを開いたときに確実に保持されます。
  • 深い補強リブが強度を向上
  • ロールエッジチャンネルにより優れた強度を実現
  • 一体型Tバークリップで固定具を構造物に素早く固定します
  • 完全にガスケット付きのドアが汚染物質を最小限に抑えます
  • フロストレンズはLEDのピクセル化がなく、心地よい拡散光を提供します
  • ダブルおよびトリプルガスケットオプション
  • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
  • 多様なドア枠オプション
  • 断熱材との直接接触に耐える
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ製


仕様
  • Housing

    .040″ thick die-formed aluminum with 22-gauge steel end plates.

    Door Frame

    .050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    KSH frostglaze, .125″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Drywall flange type available. (4) T-bar EQ clips standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with L113 lumen package or lower.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refsqr-squaretroffer
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションTroffers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures