製品の公開
4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square
H.E. Williams, Inc.

4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

Google翻訳”,

特徴

  • 洗練された省スペース設計で優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています
  • 直接照明と間接照明で壁を滑らかにアクセントし、暗い天井をなくします
  • ウィリアムズダウンライトコレクションのパフォーマンスとスタイルを継承
  • 最小14°のビームと最大50°のフィールド交換可能な光学系による優れた光学制御
  • 多様なハウジングとトリム仕上げで、あらゆる空間の建築要素を補完します
  • 精密に設計された押し出しアルミニウムハウジングとダイキャストアルミニウムトリムフェイスにより、すっきりとした美観を実現
  • オープン、フラッシュ、後退レンズトリムオプション
  • 反射板は滑らかでグレアの少ない輝きを生み出します
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • 低いUGRはLEEDとWELLの要件を満たしています
  • PoE対応の設備と制御により、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
  • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく心地よい輝きを再現します。
  • アメリカを建設し、アメリカで買い、アメリカで買う法に準拠
  • ワイヤレスインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ
仕様
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic lens (acrylic downlight, tempered glass uplight).

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique ref4csdI-compact-4-directIndirect-cylinder-square
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションCylinders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルブラックガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米