製品の公開
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP
    H.E. Williams, Inc.

    75L FLAT LENS STRIP

    Google翻訳”,

    特徴

    • 拡散レンズとプリズムレンズを選択可能
    • フラットレンズは均一な照明を提供し、まぶしさを最小限に抑えます。
    • 用途に応じた幅広い光量レベルに対応
    • 表面取り付け用および吊り下げ取り付け用の各種アクセサリー
    • 小型の器具形状により、壁のくぼみや狭いスペースにも目立たずに設置できます。
    • 列状に並べた照明器具は、器具間の途切れを最小限に抑え、連続的な光を生み出します。
    • 最大154 lm/Wの高性能
    • オプションのワイヤーガードは保護性能をさらに高めます
    • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
    • 長さは2フィート、4フィート、8フィートからお選びいただけます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 連続列取り付け用のクイックコネクト配線オプション
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Shielding

        Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface (ceiling or wall) or suspended.

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
        • UL 924 available.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique ref75l-flatlensstrip
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションStrips
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-10-16
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures