製品の公開
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
    H.E. Williams, Inc.

    4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND

    Google翻訳”,

    特徴

    • 革新的なTrimLock®リフレクター保持システムにより、トリムが天井面と面一に保たれます。
    • 4インチの開口部は、小規模な空間でも目立ちません。
    • ビーム角度は狭角10度から広角65度まで調整可能で、用途に合わせた性能を実現します。
    • 最大127 lm/Wの高い効率で、より大きな省エネルギー効果を実現
    • 新築用取り付けパン、IC定格、またはパンなしのリフォームキットをご用意しています。
    • 現代的なデザインにより、眩しさのない照明で柔らかな天井の印象を与えます。
    • ダイキャスト製トリムには、フラッシュ型、凹型、または角度付きレンズが含まれます。
    • 9種類の仕上げが施されたオープンリフレクターは、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。
    • 傾斜アダプターはアーチ型天井に対応します
    • シャワー用途向けのオプションの非導電性レンズ
    • IP65規格準拠のダイキャスト製トリムには、清掃しやすいフラッシュレンズが付属しています。
    • 部屋側から完全にアクセス可能
    • 天井下の取り付けアームを簡単に調整して、さまざまな天井の厚さに対応できます。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく温かい光を再現します。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 2-1/4″.

      Trimlock

      Innovative TrimLock reflector retention system ensures the trim remains flush with the ceiling plane.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L50 and L60 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option or F trim type.
      • IP65 rated trim when specified with IP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Title 24 (JA8) compliant in select configurations, see www.cacertappliances.energy.ca.gov.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref4dr-downlight-round
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures