製品の公開
6PS 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – SQUARE
6PS 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – SQUARE
    H.E. Williams, Inc.

    6PS 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – SQUARE

    Google翻訳”,

    特徴

    • 奥行きわずか5インチのスリム設計で、最小限のプレナムスペースでの使用に最適
    • ビーム角度は狭角30度から広角85度まで調整可能で、用途に合わせた性能を実現します。
    • 新築用取り付けパン、IC定格、またはパンなしのリフォームキットをご用意しています。
    • 正方形の形状が建築様式を際立たせる
    • 最大101 lm/Wの高い効率で、より大きな省エネルギー効果を実現
    • ダイキャスト製のトリムとフラッシュレンズにより、眩しさのない照明で柔らかな天井の外観を実現します。
    • 一般照明向けに幅広いルーメンオプションをご用意
    • IP65規格準拠のダイキャスト製トリムには、清掃しやすいフラッシュレンズが付属しています。
    • 部屋側から完全にアクセス可能
    • スプリングクリップ保持システムにより、トリムのたるみを解消します。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく温かい光を再現します。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Formed steel housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ – 1-1/2″ (consult factory for additional ceiling thicknesses).

        Lensed Trim

        Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

        Electrical

        High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L50 – L70 lumen packages.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
        • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
        • IP65 rated trim when specified with IP option.
        • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • RoHS compliant.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique ref6ps-shallowplenumdownlight-square
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションDownlights
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-03
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures