製品の公開
75 NARROW STRIP
H.E. Williams, Inc.

75 NARROW STRIP

Google翻訳”,

特徴

  • 小型設計のため、入り江や狭い場所にも目立たずに設置できます。
  • HEオプションは最大192 lm/Wの優れた効率を実現します
  • 精密な光分布を実現する特殊な反射板もご用意しております。
  • 表面取り付け用および吊り下げ取り付け用の各種アクセサリー
  • 列状に並べた照明器具は、器具間の途切れを最小限に抑え、連続的な光を生み出します。
  • オプションのワイヤーガードは保護性能をさらに高めます
  • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • 長さは2フィート、3フィート、4フィート、8フィートからお選びいただけます。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 連続列取り付け用のクイックコネクト配線オプション
  • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    技術仕様
    • Unique ref75-narrowstrip
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションStrips
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures