製品の公開
75W Narrow Strip – Wide Lens
H.E. Williams, Inc.

75W Narrow Strip – Wide Lens

Google翻訳”,

特徴

  • データセンター、商業オフィス、学校、工業施設に最適です。
  • 広角レンズ形状により、暗い天井を照らす13%の上向き照明を実現
  • 過酷な環境向けの高環境対応オプション
  • HEオプションは最大182 lm/Wの優れた効率を実現します
  • 列状に並べた照明は、途切れが最小限に抑えられ、連続的な光を生み出します。
  • 拡散型アクリルレンズは均一性を高め、まぶしさを最小限に抑えます。
  • 表面実装および吊り下げ用途向けの各種取り付けアクセサリ
  • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • 2′、3′、4′、8′の長さが利用可能です。
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
仕様
    • Housing
      • 22-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Diffuse acrylic lens.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 50°C max with HA50 Option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.
    • Mounting
      • Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).
    • Listings
      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique ref75w-narrow-strip-wide-lens
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け