製品の公開
80 STANDARD INDUSTRIAL
H.E. Williams, Inc.

80 STANDARD INDUSTRIAL

Google翻訳”,

特徴

  • 軽工業用途および低~中程度の設置高さ向け
  • 1/4回転ファスナーでリフレクターとハウジングを固定します
  • 連続列用途向けに設計されたチャネルコネクタ
  • 表面実装および吊り下げ用途向けの多様な取り付けアクセサリを取り揃えています。
  • 最大164 lm/Wの高性能
  • オプションのワイヤーガードは保護性能をさらに高めます
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 連続列取り付け用のクイックコネクト配線オプション
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing Or Reflector

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. L80 at 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref80-standardindustrial
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションIndustrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米