製品の公開
97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL
H.E. Williams, Inc.

97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

Google翻訳”,

特徴

  • 駐車場アプリケーションに最適なワイド配光光学系
  • 完全にガスケットが施された器具は汚染物質に耐えるように頑丈に作られています
  • トグルラッチは密閉性を確保し、電気部品への容易なアクセスを提供します。
  • 密閉性を確保するために所定の位置に注入・成形された独立気泡ポリウレタンガスケット。水分を吸収せず、カビの繁殖も防ぎます。
  • 標準のステンレス鋼ラッチは、過酷な環境でも器具を腐食から保護します。
  • 不正開封防止ラッチあり
  • 最低動作温度 -40°C
  • NSF/ANSI 2、IP65、IP66、IP67認証、NEMA 4X定格
  • 最大148 lm/Wの高性能
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ
仕様
  • Enclosure

    Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

    Internal Housing

    .050″ aluminum.

    Latching

    Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

    Reflector

    95% reflective highly specular aluminum.

    Shielding

    Frosted or clear, impact-resistant acrylic.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 >50,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option.

    Mounting

    Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
    • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique ref97-enclosedgasketedwidedistribution-industrial
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションIndustrial
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures