製品の公開
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
    H.E. Williams, Inc.

    AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    Google翻訳”,

    特徴

    • 金型成形された装飾エンドキャップ
    • 非穿孔ハウジングまたはLED下部に33%の開口部を設けることで、外観の選択肢が広がります。
    • ウィリアムズのAIWシリーズを補完する、装飾性と汎用性を兼ね備えたAI3は、機能的な間接照明を提供します。
    • 穴の開いた部分に半透明のマットホワイトのアクリル板を貼ることで、均一で光沢のある効果が得られます。
    • 最大125 lm/Wの高性能
    • ドライバーと配線アセンブリは簡単に取り外してメンテナンスできます。
    • 自動位置合わせ接合方式により、まっすぐな列が確保されます。
    • 4フィートと8フィートの長さをご用意しています。
    • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
    • リニアプロダクトビルダーを使えば、プロジェクトのレイアウトを素早く作成し、注文を簡素化できます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        20-gauge die-formed, welded C.R.S.

        Reflective Surfaces

        92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior steel components.

        Shielding

        Die-formed C.R.S. white polyester powder coated diffuser. Frosted acrylic.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refai3-architecturalindirect
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションSuspended
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures