製品の公開
39 Linear Wrap
H.E. Williams, Inc.

39 Linear Wrap

Google翻訳”,

特徴

  • 表面、吊り下げ、壁面アプリケーション向けの ADA 準拠設計
  • 拡散板は照明器具の側面に沿って連続的に固定されている
  • 個別または連続列の取り付け
  • スルーフィード配線規格用エンドプレートノックアウト
  • 4フィートと8フィートの長さをご用意
  • 最大140 lm/Wの高性能
  • 6つの標準仕上げオプションと幅広いカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を補完します。
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • 連続列取り付け用のクイック接続配線オプション
  • アメリカを建設し、アメリカを買う、そしてアメリカ製品購入法に準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ
仕様
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S. and riveted construction.

    Shielding

    Frosted ribbed acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. 

    Mounting

    Surface, suspended, or wall.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • UL 924 available
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique ref39-linear-wrap
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションWraps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米