製品の公開
MD2 Asymmetric Medical Bed Light
MD2 Asymmetric Medical Bed Light
    H.E. Williams, Inc.

    MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    Google翻訳”,

    特徴

    • 患者ベッドを非対称に照らすためにペアで使用するように設計されています
    • 患者のベッドの上で直接作業することなくメンテナンスアクセスを可能にするための固定具を設置できます。
    • オプションの低電圧コントローラーでベッドサイドの照明を制御できます
    • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 複数の調光プロトコルが利用可能
    • 調光ドライバーでさまざまなレベルの照明を提供
    • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
    • オプションの低電圧コントローラ壁プレートアクセサリにより、医療従事者が簡単にアクセスできます。
    • 最大106 lm/Wの高性能
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • PoE対応の設備と制御により、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
    • アメリカを建設し、アメリカで買い、アメリカで買う法に準拠
    • アメリカ製


    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture.

      Shielding

      Frosted, ribbed acrylic.

      Finish

      Textured 92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refmd2-asymmetric-medical-bed-light
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションMedical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米