製品の公開
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
    H.E. Williams, Inc.

    AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    Google翻訳”,

    特徴

    • 周囲光、診察灯、読書灯、看護師灯の出力を8つの設定でカスタマイズできます。
    • 2x4材と分割2x2材を使用して機器を収容します。
    • 工具を使わずに部屋側からアクセスできる
    • 魅力的で効率的な多目的照明器具は、快適で均一な照明を提供します。
    • さまざまなLEDの組み合わせにより、快適でエネルギー効率の良い環境照明と、検査に必要な光量が得られます。
    • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 治具とグリッド間のガスケット規格
    • オプションの低電圧コントローラーにより、ベッドサイド照明の制御が可能になります。
    • 二重ガスケットのサニシールドオプションは、器具を汚染物質から保護すると同時に、メンテナンスと清掃を簡素化します。
    • 最大131 lm/Wの高性能
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 低電圧コントローラーの壁面プレートアクセサリは、医療従事者が簡単にアクセスできます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        .040″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refamd-architecturalmultifunction-medical
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションMedical
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures