製品の公開
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
    H.E. Williams, Inc.

    ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    Google翻訳”,

    特徴

    • バックライト付き湾曲レンズが均一な照明を提供し、視覚的な快適さを実現します。
    • 特徴的な直線状の浮遊感のある中央部が、非常に美しい存在感を生み出します。
    • 光学アセンブリを備えたヒンジ付きドアフレームは、照明器具の室内側から簡単にアクセスできるように、下に開きます。
    • 洗練された押し出し成形されたセンターが、MX4連続ライトシリーズを引き立てます。
    • HEオプションは最大146 lm/Wの優れた効率を実現します
    • オプションのガスケット付きアクリル製サニシールドレンズは、汚染物質から保護するのに役立ちます。
    • オプションの抗菌仕上げは、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 拡散レンズまたは穴あきレンズのオプションで空間を拡張
    • 1x4、2x2、2x4のサイズをご用意しています。
    • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        20-guage die-formed, welded C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse molded acrylic lens with center detail.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface or suspended

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750.
        • Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refats3_architectural-surface
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションTroffers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-08-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures