製品の公開
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
    H.E. Williams, Inc.

    CMH Contour Multi-Function Headwall

    Google翻訳”,

    特徴

    • 曲線的な建築形態が、現代的な病院のインテリアにシームレスに溶け込む。
    • 薄型デザインでADA(米国障害者法)の基準を満たしています。
    • 患者室に関するIESの推奨事項を満たしています。
    • 上下独立制御モードにより、自分好みの雰囲気を演出できます。
    • 低電圧コントローラーとプルチェーンオプションにより、患者はベッドサイドの照明を制御できます。
    • いたずらが起こりやすい場所には、不正開封防止ネジが付属しています。
    • アンバー色のナイトライトオプションは、自然な睡眠パターンをサポートしながら、柔らかな光を提供します。
    • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 低電圧コントローラーの壁面プレートアクセサリは、医療従事者が簡単にアクセスできます。
    • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーが建築要素を引き立てます。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製
    仕様
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refcmh-contour-multi-function-headwall
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け