製品の公開
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
    H.E. Williams, Inc.

    CMR Contour Multi-Function Recessed

    Google翻訳”,

    特徴

    • 曲線的な建築形態が、現代的な病院のインテリアにシームレスに溶け込む。
    • 環境照明、診察照明、読書照明、夜間照明などの機能により、患者とスタッフのニーズに合わせて照明を調整できます。
    • 低いUGRは、環境照明、読書灯、夜間照明における視覚的な快適性を向上させます。
    • 照明機能に簡単にアクセスできる、オプションの低電圧ベッドサイドおよび壁面プレートコントロール
    • アンバー色のナイトライトオプションは、自然な睡眠パターンをサポートしながら、柔らかな照明を提供します。
    • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 部屋側からアクセス可能
    • 表面が滑らかなドアフレームとレンズ素材は、清掃とメンテナンスを容易にします。
    • 二重ガスケットにより汚染物質の侵入を最小限に抑えます
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
    仕様
      • Housing
        • .040″ formed aluminum.
      • Door Frame
        • Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly. Fully enclosed spring-loaded cam latches.
      • Shielding
        • Clear acrylic underlay, .060″ thick.
      • Finish
        • Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • NEMA Type “G” 15/16″ or 1″, “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations. Factory-installed earthquake clips provided. Flange installation available, shipped separately.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refcmr-contour-multi-funtion-recessed
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け