製品の公開
CX CONTINUOUS COVE
CX CONTINUOUS COVE
    H.E. Williams, Inc.

    CX CONTINUOUS COVE

    Google翻訳”,

    特徴

    • 施工業者や押し出し成形されたコーブに、柔らかく均一な照明を提供します。
    • インチ単位での現場調整が可能で、完璧なフィット感を実現します。
    • リニアプロダクトビルダーで空間を素早くデザイン
    • 卓越したパフォーマンスと価値
    • 複数の調光オプションと内蔵型非常用バッテリー
    • 簡単に差し込めるクイックコネクト配線
    • 軽量器具アセンブリ、2.2ポンド/フィート
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Formed sheet metal.

        Shielding

        Extruded diffuse acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Lay-in cove.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry and damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refcx-continuouscove
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションLinear and Continuous
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures