製品を公開する
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
    H.E. Williams, Inc.

    FRM Recessed Architectural Frame

    Google翻訳,

    特徴

    • 職場、学習センター、医療施設向けに開発されました。
    • 正方形の形状と後退したデザインが、MX2連続シリーズを引き立てます。
    • 天井材の中央オプションにより、すっきりとした建築的な連続性が生まれます。
    • 雲のグラフィック遮蔽オプションは、自然光をシミュレートし、リラックスできる雰囲気を作り出します。
    • 拡散レンズにより視覚的な快適性が向上します
    • 室内側から完全にアクセス可能で、中央のヒンジ付きパネルによりメンテナンスが容易です。
    • 2x2と2x4のサイズをご用意しています。
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Shielding

        Diffuse acrylic lens

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      技術仕様
      • 固有参照番号frm-recessed-architectural-frame
      • 製品ファミリIndoor Luminaires
      • 製品グループTroffers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-08-19
      • 版番号1
      関連
      • 主要素材メタル
      • 副素材ガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      分類
      • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass 2015 コードEF_70_80
      • Uniclass 2015 説明Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClass 番号23-35 47 11
      • OmniClass タイトルLighting Fixtures