製品の公開
LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT
H.E. Williams, Inc.

LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

Google翻訳”,

特徴

  • 廊下、オフィス、教室などに、眩しさを最小限に抑えた繊細なエリア照明を提供するように設計されています。
  • フラットなフレームレベルオプションとフロスト加工のアクリルレンズにより、目立たずシンプルな光のラインが生まれ、ユニークなデザイン用途に最適です。
  • この照明器具は、Armstrong TechZone™およびUSG Logix™天井システムに対応しています。
  • 最大115 lm/Wの高性能
  • 長さは2フィート、3フィート、4フィート、5フィートからお選びいただけます。
  • フラッシュタイプまたはテギュラータイプのフロスト加工アクリルレンズが選択可能です。
  • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture, .125″ thick frosted acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white powder polyester coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refll6-widelinearlight
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures