製品を公開する
GA Narrow Aisle Lighter
H.E. Williams, Inc.

GA Narrow Aisle Lighter

Google翻訳,

特徴

  • クラシックなストリップスタイルの高性能通路灯
  • 革新的な光学技術により、床から天井まで均一な照明を実現します。
  • 連続列取り付け用のクイックコネクト配線オプション
  • HEオプションは最大186 lm/Wの優れた効率を実現します
  • 取り付け方法は、ステム、チェーン、または表面取り付けから選択できます。
  • オプションの拡張インナーロウアライナーにより、各交点に単一の吊り下げポイントを持つ直線列が保証されます。
  • 素早く簡単に設置できます
  • 4フィートと8フィートの長さをご用意しています。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®


    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Stem, chain, or surface with extended fixture to fixture row aligner.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • 固有参照番号ga-narrow-aisle-lighter
    • 製品ファミリIndoor Luminaires
    • 製品グループHighbays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures