製品の公開
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
    H.E. Williams, Inc.

    GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    Google翻訳”,

    特徴

    • 最大72,000ルーメンまで拡張可能な設計
    • 一人での設置に最適化されています
    • 複数の遮蔽および分配オプション
    • HEオプションは最大187 lm/Wの優れた効率を実現します
    • つや消しレンズが眩しさを軽減します
    • 従来のHIDランプや蛍光灯のハイベイ照明に代わる、省エネ設計の代替品
    • 表面実装および吊り下げ用途向けの多様な取り付けオプション
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • DLC準拠
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Die-formed steel housing.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 65,000 hours. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C max when specified with HA option. 45°C max when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refgh-compactmodular-highbay
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションHighbays
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-10-16
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures