製品を公開する
GLN Narrow Industrial
H.E. Williams, Inc.

GLN Narrow Industrial

Google翻訳,

特徴

  • 狭幅の照明器具設計は、高天井通路での使用に適しています。
  • 最大限の放熱を実現する厚手のアルミニウム製ハウジング
  • 奥行きが4インチ未満の浅型器具なので、天井近くに器具を設置でき、スペースを最大限に活用できます。
  • LEDモジュールを取り外すことなく、ドライバーに簡単にアクセスできます。
  • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
  • 様々な取り付けオプション
  • 最大162 lm/Wの高性能
  • オプションのワイヤーガードは保護性能をさらに高めます
  • オプションで、透明または拡散アクリル製のスチール製ドアフレームをご用意しています。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      .040″ die-formed aluminum housing.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • 固有参照番号gln-narrow-industrial
    • 製品ファミリIndoor Luminaires
    • 製品グループIndustrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures