製品の公開
LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE
H.E. Williams, Inc.

LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

Google翻訳”,

特徴

  • 薄型で目立たない表面実装型照明器具は、標準的なラップアラウンド型照明器具に代わる建築的な選択肢となる。
  • 丸型または角型の形状により、さまざまな用途に対応したデザインの選択肢が提供されます。
  • 高品質でつや消し加工された押し出し成形アクリルレンズはしっかりと固定され、柔らかな拡散光を提供します。
  • 薄型のエンドプレートはレンズの形状に沿うように設計されており、見苦しい光漏れを防ぎます。
  • 内部の自動位置合わせ接合方式により、まっすぐな列が確保されます。
  • 長さは2フィート、4フィート、6フィート、8フィートからお選びいただけます。
  • 最大150 lm/Wの高性能
  • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • リニアプロダクトビルダーを使えば、プロジェクトのレイアウトを素早く作成し、注文を簡素化できます。
  • オプションで調整可能な取り付けブラケット、プルスイッチ、または白色のロッカースイッチが利用可能です。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Frosted, matte acrylic, round or square profile.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refllm-surfacearchitecturalslimline-surface
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションWraps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米