製品の公開
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
    H.E. Williams, Inc.

    MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    Google翻訳”,

    特徴

    • 特徴的なフローティングセンターディテールを備えた建築デザインは、研究室、クリーンルーム、その他の管理された環境でのスタイルを高めます。
    • バックライト付きの湾曲レンズが均一な照明を提供し、視覚的に快適です。
    • シーム溶接された器具ハウジングとドアフレームは感染制御のために設計されています
    • 滑らかな表面のドアフレームとレンズ素材により、清掃とメンテナンスが簡単になります。
    • 3箇所のNSF承認クローズドセルフォームガスケットは、ISO 5、クラス100認証に必要なすべてのテスト基準を満たしています。
    • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 断熱材との直接接触に耐える
    • 2x2と2x4のサイズをご用意
    • すべての部品は製造後に塗装されており、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を防止します。
    • アメリカを建てる、アメリカを買う、アメリカを買う法に準拠
    • アメリカ製
    仕様
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. standard. 18-gauge aluminum available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. 18-gauge aluminum available. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Curved or straight diffuse acrylic insert with polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Salt spray tested, 1,000 hours (ASTM B117). All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60hz, THD < 10%

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • Suitable for use in BSL 1-4 laboratories in most applications (consult CDC)
      • NSF/ANSI 2
      • City of Chicago Environmental Air approved
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

    技術仕様
    • Unique refmcta-led-clean-room-troffer
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションMedical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures