製品の公開
MX2WUD 2″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL
H.E. Williams, Inc.

MX2WUD 2″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

Google翻訳”,

特徴

  • 魅力的な直接照明と間接照明
  • ADA準拠のデザインで、シームレスで連続した照明の列でエレガントな空間を演出します。
  • フラット、光るエッジ、ドロップ、後退レンズはデザイナーに多様な外観を与える
  • 1インチ単位で指定して完璧なフィットを実現
  • 最大120 lm/Wの高性能
  • 直線押し出しにはスナップインライトレールが組み込まれており、設置とメンテナンスが容易です。
  • 壁ブラケットの設計により、器具の配置が自動的に均等になります
  • 工場出荷時に設置された列アライメントシステムにより、簡単にまっすぐな列を作成できます。
  • 多用途のMX2システムには、埋め込み、表面、吊り下げ、壁埋め込みの取り付けが含まれます。
  • リニアプロダクトビルダーで空間を素早く設計
  • 6つの標準仕上げオプションと幅広いカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を補完します。
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
  • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • BIOS®最先端の LED 白色光サーカディアン ソリューションを搭載可能
  • アメリカ製


仕様
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to wall mounted bracket.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refmx2wud-continuousupdown-wall
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションLinear and Continuous
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures