製品の公開
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL
    H.E. Williams, Inc.

    MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    Google翻訳”,

    特徴

    • シームレスで連続した照明の列でエレガントな空間を演出
    • フラットで堂々としたレンズはデザイナーに多様な外観を与える
    • 壁掛けブラケットに取り付けて簡単に設置できます
    • 最大117 lm/Wの高性能
    • 直線押し出しにはスナップインライトレールが組み込まれており、設置とメンテナンスが容易です。
    • 多用途のMX4システムには、埋め込み、表面、吊り下げ、壁埋め込みの取り付けが含まれます。
    • 拡散アクリルレンズが均一な照明を提供し、視覚的な快適さを実現します。
    • リニアプロダクトビルダーで空間を素早く設計
    • 6つの標準仕上げオプションと幅広いカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を補完します。
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
    • アメリカを建設し、アメリカを買う、そしてアメリカ製品購入法に準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ製
      仕様
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end plates.

        Shielding

        Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.

        • UL 924 available.

        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.

        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty

      技術仕様
      • Unique refmx4w-continuous-wall
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションLinear and Continuous
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-10-23
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures

      対応地域

      北米