製品を公開する
PX SLOT PERIMETER WALL – SLOT
H.E. Williams, Inc.

PX SLOT PERIMETER WALL – SLOT

Google翻訳,

特徴

  • 広く非対称な配光により、高天井の環境でも十分な全体照明が得られます。
  • すっきりとした直線的なデザインは、すっきりとしたライン、スリムなスタイル、そして連続した光の列を組み込んでいます。
  • 壁取り付けブラケットで素早く簡単に設置でき、複数の穴があけられたネジ穴と器具のクイックハンギング機能を備えています。
  • グリッド天井と乾式壁天井の両方に対応するソリューション
  • 調節可能な延長部により、隣接する壁にぴったりフィットします。
  • リニアプロダクトビルダーで空間を素早く設計
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
  • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • 固有参照番号px-slotperimeterwall-slot
  • 製品ファミリIndoor Luminaires
  • 製品グループLinear and Continuous
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • 版番号1
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures