製品の公開
RW Recessed Wall Wash
H.E. Williams, Inc.

RW Recessed Wall Wash

Google翻訳”,

特徴

  • 商品、アートワーク、看板を強調するのに最適です
  • ツールを使わずに部屋の側面から完全にアクセス可能
  • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
  • 拡散アクリルレンズは均一性を高め、グレアを最小限に抑えます
  • 断熱材との直接接触に耐える
  • リフレクターは半鏡面アルミニウムまたはパウダーコートホワイトから選択可能
  • 2フィートと4フィートの長さをご用意
  • アメリカ製
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • アメリカを建設し、アメリカを買う、そしてアメリカ製品購入法に準拠
  • アメリカ
仕様
  • Housing

    Precision die-formed 20-gauge C.R.S.

    Shielding

    Diffuse acrylic.

    Reflector

    Semi-specular aluminum.

    Finish

    Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard (T-bars tobe mounted 10″ x 2′ or 10″ x 4′ on center). For flange installations use the Drywall Kit (DFK).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • IC-rated for direct contact with insulation.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refrw-recessed-wall-wash
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米