製品の公開
V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round
H.E. Williams, Inc.

V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

Google翻訳”,

特徴

  • 学校、行動保健施設、矯正施設、その他破壊行為が起こりやすい場所に最適です。
  • 不正開封防止ファスナーを備えた結束防止設計
  • ニューヨーク州精神保健局により入院施設での使用が承認されている
  • IP65定格のダイキャストトリムには、簡単に掃除できるフラッシュレンズが含まれています。
  • ビーム角度は狭角25°から広角55°まで調整可能で、パフォーマンスをカスタマイズできます。
  • ダイキャストトリムの選択肢には、フラッシュレンズまたは後退レンズが含まれます。
  • 現代的なデザインは、柔らかな天井の外観を実現するグレアフリーの照明を提供します。
  • 天井下の取り付けアームを簡単に調整して、さまざまな天井の厚さに適応できます。
  • 一般照明用の幅広いルーメンオプション
  • 低いUGRはLEEDとWELLの要件を満たしています
  • PoE対応の設備と制御により、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
  • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
  • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく心地よい輝きを再現します。
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ
仕様
  • Housing

    Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/8″ max. TC option required for ceiling thicknesses greater than 1-1/4″.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with 1/8″ micro-prismatic, polycarbonate lens with 1/8″ clear polycarbonate underlay. Trim is secured with four stainless steel, tamper-resistant screws.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

    Mounting

    Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L38 and higher lumen packages.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
    • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
    • IP65 rated trim when specified with IP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
    • ISO 5, Class 100 rated.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
    • RoHS compliant.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refv6dr-6-vandal-resistant-downlight-round
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルブラックガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures