製品の公開
SRK Strip Retrofit Kit
SRK Strip Retrofit Kit
    H.E. Williams, Inc.

    SRK Strip Retrofit Kit

    Google翻訳”,

    特徴

    • 既存の蛍光灯ストリップを省エネLEDまたはTLEDに素早くアップグレード
    • 工具を使わずに簡単に設置できます
    • 3インチ~5-1/4インチ幅の既存のストリップハウジングに適合
    • 耐久性の高いCRS構造
    • 最大153 lm/Wの高性能
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • アメリカを建設し、アメリカを買う、そしてアメリカ製品購入法に準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ
    仕様
    • Housing

      Provided by others, must be 3"- 5-1/4" wide.

      Wireway Cover

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Toolless mounting brackets attach to existing strip channels from 3" to 5-1/4" wide.

      Listings

      • cCSAus classified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    技術仕様
    • Unique refsrk-strip-retrofit-kit
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションRetrofit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米