製品の公開
VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed
H.E. Williams, Inc.

VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

Google翻訳”,

特徴

  • 透明レンズドアは部屋とディフューザーの間に障壁を設け、破壊行為を阻止し、汚染物質を最小限に抑えます。
  • レクリエーション施設、学校、監督下の行動センター、その他破壊行為が起きやすい場所など、潜在的に過酷な環境に最適です。
  • リブ付きアクリル拡散板がLEDの直接視認性を保護
  • ダブルまたはトリプルガスケットオプションあり
  • Tスロットスチールヒンジは、リバーシブルなヒンジとラッチを可能にし、ドアを開いたときに確実な保持を保証します。
  • オプションの抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
  • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
  • 2x2と2x4のサイズをご用意
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • アメリカを建設し、アメリカを買う、そしてアメリカ製品購入法に準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ
仕様
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Door Frame & Lens

    Transparent acrylic lens with .236 ″ thick polycarbonate underlay, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners secured with six tamper-resistant, tri-groove screws.

    Reflector

    Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refvdil-vandal-resistant-direct-indirect-lensed
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションVandal Resistant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米