製品の公開
VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT
H.E. Williams, Inc.

VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

Google翻訳”,

特徴

  • IP66定格の頑丈で耐久性のあるハウジング
  • セキュリティライトレベルとグレア軽減を実現
  • ヒンジ付き2ピースエンクロージャで素早く簡単に設置可能
  • ガレージ、キャノピー、外面、ペンダントマウントアプリケーションを効果的に照らします
  • オプションのモーションセンサーと日光センサーで多段階の制御を実現
  • オプションのワイヤーガードでさらに保護を強化
  • 3つの配光による正確な光制御
  • 7 つの標準仕上げオプションと幅広いカスタム カラーの選択肢により、あらゆる屋外環境の建築要素を補完します。
  • IDA Dark-Skyは、グレアを最小限に抑え、光の侵入を減らし、夜空を保護するために承認されています。
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    Two-piece hinged die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heat sink and LED module provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L30), -30ºC to 40ºC (L65, L100).

    Optical System

    Precision, injection- molded, refractive optics available in standard IES distributions. Clear tempered glass lens.

    LED Module

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    Class 1 constant-current driver, 0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >60,000 hours per IES TM-21. Conduit/ power entry must be sealed to prevent moisture or water intrusion.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface or pendant mount. Maximum weight: 25 lbs.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations. Suitable for dry or damp locations when specified with PM mounting configuration.
    • IP66 rated.
    • Meets the American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Luminaire Vibration (ANSI C136.31-2001), CT direct surface mounting configuration only.
    • IDA Dark-Sky approved.
    • RoHS compliant.
    • BUG classified per IES TM-15-11.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refvg1-voltairearchitectural-surfacegaragelight
  • コレクションセットOutdoor Luminaires
  • コレクションGarage and Canopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 16
  • MasterFormat 2014 タイトルParking Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures