製品を公開する
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
    H.E. Williams, Inc.

    VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    Google翻訳,

    特徴

    • 歩道、入り口、外周、ファサードにセキュリティ照明とアクセント照明を提供します。
    • 上方照明と下方照明の両方の用途を想定しています。
    • 様々な建築様式に違和感なく溶け込む
    • 常に清潔な外観を保つため、土や水が流れ落ちるように意図的に設計されています。
    • オプションのバッテリー、光電セル、および不正開封防止ネジ
    • 精密光学機器は複数の流通オプションを提供します
    • IDAダークスカイ認証取得済み。眩しさを最小限に抑え、光の侵入を減らし、夜空の保護に役立ちます。
    • 7種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢により、あらゆる屋外環境の建築要素を引き立てます。
    • 最大125 lm/Wの高性能
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      • Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      • Integral die- cast aluminum heatsink and LED source provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L10, L17), -30ºC to 45ºC (L20).

      Optical System

      • General output provides full cutoff.

      LED Source

      • ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT; 70 or 80 CRI LEDs. L20: circuit board design. L10 & L17: Chip on board.

      LED Driver

      • 0-10V dimming.

      Electrical

      • 120-277 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. Quick- disconnect wiring provided. Calculated L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      • Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      • Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (6.5 Lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with PC option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    技術仕様
    • 固有参照番号vwmh-voltaire-mini-architectural-wall-pack-horizontal
    • 製品ファミリOutdoor Luminaires
    • 製品グループWall Packs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-10
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材Cast Aluminum
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures