製品を公開する
VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL
H.E. Williams, Inc.

VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

Google翻訳,

特徴

  • 歩道、玄関、周囲、またはファサードを照らすように設計されています
  • アップライトとダウンライトの両方の用途での使用を意図しています
  • さまざまな建築様式にシームレスに溶け込みます
  • 常に清潔な外観を保つために、汚れや水が流れ落ちるように意図的に設計されています。
  • オプションのバッテリー、光電池、不正開封防止ネジ
  • 精密光学系により複数の配信オプションを提供
  • IDA Dark-Skyは、グレアを最小限に抑え、光の侵入を減らし、夜空を保護するために承認されています。
  • 7 つの標準仕上げオプションと幅広いカスタム カラーの選択肢により、あらゆる屋外環境の建築要素を補完します。
  • バイ・アメリカン法準拠
  • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    Die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 37°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

    Optical System

    Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

    LED Assembly

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
    • FCC Class A compliant.
    • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
    • RoHS compliant.
    • IP65 rated.
    • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • 固有参照番号vwph-voltairearchitectural-wallpack-horizontal
  • 製品ファミリOutdoor Luminaires
  • 製品グループWall Packs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • 版番号1
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures