製品の公開
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

Google翻訳”,
MT-56 DECKのリブの高さは、最大1.2mmの厚さで56mmです。その有用な幅は952mmです。長さは1,000〜14,000mmです。
技術仕様
  • Unique refhiansa-deck-mt56
  • コレクションセットProfiled Sheet
  • コレクションProfiled Deck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)56
  • 幅(mm)952
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Steel profiles
  • UNSPSC30102304
  • Uniclass2015コードPr_25_71_51_52
  • Uniclass2015詳細Metal profiled sheets
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 33
  • OmniClassタイトルRoof Decking
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings