製品の公開
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

Google翻訳”,
Hiansa MT-42のリブの高さは、最大1.2mmの厚さで42mmです。その有効幅は1,000mmです。長さは1,000〜14,000mmです。他の厚さと長さはご要望に応じてご利用いただけます。
技術仕様
  • Unique refhiansa-cub-mt42
  • コレクションセットProfiled Sheet
  • コレクションProfiled Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)42
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_30_40_50
  • Uniclass2015詳細Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 27 11 13
  • OmniClassタイトルSheet Metal Roofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings